SACB- 8/4-C QO-0,34
-
verdelerbox
1548435
verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, afscherming: nee
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
| Producttype | verdelerbox |
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 4 |
| Aantal steekplAatsen | 8 |
| led | nee |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom totaal | 10 A |
| 2x 8 A (bij galvanische scheiding) | |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
| stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode sensor/actor | QUICKON |
| aansluitdoorsnede Signaalleiding flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| aansluitdoorsnede Voeding flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG Signaalleiding flexibel | 26 ... 16 |
| aansluitdoorsnede AWG Voeding flexibel | 26 ... 16 |
| Striplengte Signaalleiding | 7 mm |
| striplengte van de mantel | 50 mm (stamkabel) |
| Aandraaimoment-dekselbouten | 0,35 Nm |
| Aandraaimoment montageschroef voor kastbevestiging | 0,5 Nm |
| Aandraaimoment wartelmoer | 2,5 Nm |
| Aansluitingen | |
| steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
| 1-8 / 1 (+ 48 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Maatschets |
|
| Breedte | 58 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| lengte | 153 mm |
| sleutelwijdte wartelmoer | 13 mm |
| materiaal behuizing | PBT |
| materiaal Gietmassa | PUR |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | staal/koper |
| materiaal contactoppervlak | Sn |
| materiaal contactblok | PA 6.6 |
| materiaal contact stamkabelzijde | Cu-legering |
| materiaal contactblok stamkabelzijde | PA 6.6 V0 |
| materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | verguld |
| aderisolatiemateriaal | PVC / PE / PP |
| kabelbuitendiameter | 7 mm ... 12 mm |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
| -5 °C ... 50 °C (bij de confectionering) | |
| Artikelnummer | 1548435 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF3DAD |
| Productcode | AF3DAD |
| GTIN | 4046356142908 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 377,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 324,72 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
Q-PROT 9/11 - Blindstop 1670235
-
UC-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0801576
-
UTA 136 - Montagerailadapter 2853996
-
TSD 20 SAC - Momentschroevendraaier 1212020
-
TSD-M 3NM - Momentschroevendraaier 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT QUICKON-W13 - Gereedschap 1212033
-
SZK PZ1 VDE - Schroevendraaier 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Gereedschap 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schroevendraaierbit 1212591
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats
Innovatieve en tijdbesparende confectionering met snijklemaansluiting
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem