SACB- 8/3-10,0PUR-M8
-
verdelerbox
1551095
verdelerbox, aansluitmethode: M8-busconnector, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 3, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: Vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee
Productdetails
| Producttype | verdelerbox |
| aantal polen | 3 |
| Aantal steekplAatsen | 8 |
| polarisatie | A |
| led | nee |
| nominale spanning UN | 48 V |
| 60 V DC | |
| nominale stroom totaal | 6 A |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
| stroombelastbaarheid per steekplaats | 2 A |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode sensor/actor | M8-busconnector |
| Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel | 0,2 Nm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Maatschets |
|
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 22 mm |
| lengte | 141 mm |
| materiaal Schroefdraadhuls | Cu-legering |
| materiaal behuizing | PBT |
| materiaal Gietmassa | PUR |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting O-ring | NBR |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA |
| kabellengte | 10 m |
| PUR/PVC zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 92 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 10 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR/PVC zwart [PUR] |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderopbouw voedingsspanning | 42x 0,15 mm |
| AWG voedingsspanning | 18 |
| aderdoorsnede | 8x 0,34 mm² (signaalader) |
| 2x 0,75 mm² (powerkabel) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,3 mm ±0,1 mm (signaalader) |
| 1,8 mm ±0,1 mm (powerkabel) | |
| kabelbuitendiameter | 7,90 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, wit, groen, geel, grijs, roze, rood, zwart, paars |
| wanddikte binnenmantel | ≥ 0,15 mm |
| wanddikte buitenmantel | ≥ 0,38 mm |
| compleet getwist | aders in lagen getwist |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 2000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 7,5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 60 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 79 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1500000, buigradius: 79 mm, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s |
| vlambestendigheid | DIN EN 50265 |
| oliebestendigheid | volgens VDE 0472 deel 803 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| 80 °C (volgens UL) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
| Artikelnummer | 1551095 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Productcode | AF3BCA |
| GTIN | 4046356152099 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.072,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.072,4 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem