SACB-6/12-L-10,0PUR
-
verdelerbox
1695142
verdelerbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: Vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee
Productdetails
| aantal polen | 5 |
| Aantal steekplAatsen | 6 |
| polarisatie | A |
| led | ja |
| Lokale diagnose | |
| bewaakte functie | Voedingsspanning |
| optische weergave | led groen |
| bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC |
| lokale diagnose | Voedingsspanning led groen |
| statusindicatie I/O led geel | |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| nominale stroom totaal | 12 A |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
| stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode sensor/actor | M12-busconnector |
| Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel | 0,4 Nm |
| Aansluitingen | |
| steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 1-6 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-6 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-6 / 5 (PE) = GNYE | |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Maatschets |
|
| Breedte | 54 mm |
| Hoogte | 19 mm |
| lengte | 129 mm |
| materiaal Schroefdraadhuls | PA |
| materiaal behuizing | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting O-ring | NBR |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA |
| kabellengte | 10 m |
| PUR/PVC zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 150,9 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 15 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR/PVC zwart [PUR] |
| aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderopbouw voedingsspanning | 56x 0,15 mm |
| AWG voedingsspanning | 17 |
| aderdoorsnede | 12x 0,5 mm² (signaalader) |
| 3x 1 mm² (powerkabel) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,1 mm (signaalader) |
| 2,1 mm ±0,1 mm (powerkabel) | |
| kabelbuitendiameter | 9,40 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, groen/geel, wit, groen, geel, grijs, roze, rot, grijs/roze, rot/blauw, wit/groen, bruin/groen, wit/geel, geel/bruin |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,15 mm (binnenmantel) |
| ≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | aders in lagen getwist |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 2000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 7,5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 71 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 94 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1500000, buigradius: 94 mm, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s |
| vlambestendigheid | DIN EN 50265 |
| oliebestendigheid | volgens VDE 0472 deel 803 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| 80 °C (volgens UL) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
| Artikelnummer | 1695142 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | 02 |
| Productcode | AF3CBA |
| GTIN | 4017918177638 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.651,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.651,1 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij robuuste behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem