SACB-6/12- 5,0PUR - verdelerbox
1680908

verdelerbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: Vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig in het veld dankzij robuuste behuizingen en hoge beschermklassen
Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats