SACB-10/3-L-SC-M8
-
verdelerbox
1503409
verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M8-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 10, aantal polen: 3, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: veerdrukaansluiting 180°, afscherming: nee
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
| Producttype | verdelerbox |
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 3 |
| Aantal steekplAatsen | 10 |
| polarisatie | A |
| led | ja |
| Lokale diagnose | |
| bewaakte functie | Voedingsspanning |
| optische weergave | led groen |
| bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC |
| lokale diagnose | Voedingsspanning led groen |
| statusindicatie I/O led geel | |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| nominale stroom totaal | 6 A |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
| stroombelastbaarheid per steekplaats | 2 A |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode sensor/actor | M8-busconnector |
| aansluitdoorsnede Signaalleiding flexibel | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| aansluitdoorsnede Voeding flexibel | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG Signaalleiding flexibel | 26 ... 20 |
| aansluitdoorsnede AWG Voeding flexibel | 26 ... 18 |
| Striplengte Signaalleiding | 11 mm |
| Striplengte Voeding | 10 mm |
| striplengte van de mantel | 70 mm (stamkabel) |
| Aandraaimoment-dekselbouten | 1 Nm |
| Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel | 0,2 Nm |
| Aandraaimoment wartelmoer | 2,5 Nm |
| Aansluitingen | |
| steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 9 / 4 (A) = 9 / 4 | |
| 10 / 4 (A) = 10 / 4 | |
| 1-10 / 1 (+24 V) = UN | |
| 1-10 / 3 (0 V) = 0 V | |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Maatschets |
|
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| lengte | 196 mm |
| materiaal Schroefdraadhuls | Cu-legering |
| materiaal behuizing | PBT |
| materiaal Gietmassa | PUR |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting O-ring | NBR |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA |
| materiaal contact stamkabelzijde | CuZn |
| materiaal contactblok stamkabelzijde | PA 6.6 V0 |
| materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | NiSn |
| kabelbuitendiameter | 7 mm ... 11 mm |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
| normcode | M8-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
| Artikelnummer | 1503409 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF3BCC |
| Productcode | AF3BCC |
| GTIN | 4017918966966 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 217,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 176,9 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
PROT-M8 - Borgschroef 1682540
-
UC-TMF 10 - Codering voor klemmen 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Codering voor klemmen 0824662
-
UCT-TMF 10 - Codering voor klemmen 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Codering voor klemmen 0829679
-
UC-TMF 10 YE - Codering voor klemmen 0818687
-
UC-TMF 10 YE CUS - Codering voor klemmen 0824668
-
UCT-TMF 10 YE - Codering voor klemmen 0829207
-
UCT-TMF 10 YE CUS - Codering voor klemmen 0829682
-
TSD 02 SAC - Momentschroevendraaier 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Gereedschap 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Gereedschap 1208474
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Gereedschap 1212486
-
TSD-M 3NM - Momentschroevendraaier 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Schroevendraaierbit 1212592
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem