MCR-SL-C-I-I-DC-ZF - Scheidingsversterker
2864723

MCR-3-weg-scheidingsversterker, voor de galvanische scheiding van analoge signalen, met veerdrukaansluiting, ingangssignaal: 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA, uitgangssignaal: 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA. Vervangend artikel: 2901999 MINI MCR-2-I-I-PT.

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Voordelig alternatief voor configureerbare scheidingsversterkers
Geringe vermogensopname
3-weg-scheiding
Zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van analoge normsignalen
Vaste signaalcombinaties