MCR-CLP-UI-I-4
-
Scheidingsversterker
2814058
MCR-passief scheidingsmoduul Loop-powered, voor galvanische scheiding van analoge signalen, met configureerbare ingang, uitgangssignaal: 4...20 mA
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Geen separate voedingsspanning
4 mA ... 20 mA-utgang
Galvanische scheiding van de ingang
Configureerbare ingang
Zero/Span-instelling (± 2 %)