De 3-weg-scheidingsversterker MCR-C-UI-UI(-450)-DCI(-NC) wordt toegepast voor galvanische scheiding en omzetting van analoge signalen. De scheidingsversterker zorgt voor de galvanische scheiding van analoge standaardsignalen. De moduulin- en -uitgang worden via geïntegreerde DC/DC-converters galvanisch gescheiden door het net gevoed (3-weg-scheiding). De benodigde voedingsspanning wordt via een groene power-led gesignaleerd. Zo wordt duidelijk zichtbaar of er voedingsspanning beschikbaar is. Het MCR-moduul garandeert een veilige ontkoppeling tussen een sensorcircuit en het verwerkingscircuit en voorkomt hiermee tevens de wederzijdse beïnvloeding van meerdere sensorcircuits onderling. Dankzij de 3-weg-scheiding kunnen de modulen universeel ter plaatse resp. in de buurt van de besturing voor signaalomzetting en galvanische scheiding worden gebruikt. Daarnaast kunnen ze op overdrachtstrajecten voor de overbrugging van hoge belastingsweerstanden worden toegepast. De signaalomzetting vindt plaats via een inductieve overdrachtsmethode. Bovendien reduceert een achter het moduul geschakeld filter mogelijke storingsinvloeden.
MCR-C-UI-UI-DCI
-
Scheidingsversterker
2810913
MCR-3-weg-scheidingsversterkers, met configureerbare in-/uitgang, voor potentiaalscheiding van analoge signalen, voorgeconfigureerd. Toelaatbare signaalcombinaties vindt u in het datablad. Vervangend artikel: 2811284 MACX MCR-UI-UI.
Gratis download beschikbaar.
Downloads