MINI MCR-EX-NAM-T
-
Scheidingsversterker
2908807
Ex i-NAMUR-scheidingsversterker voor het aansturen van naderingsinitiatoren en schakelaars. De signalen worden via 1 transistoruitgang (passief) aan het besturingsniveau overgedragen. Standaard configuratie, Draadbreukherkenning, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, schroefaansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Scheidingsversterker |
Productfamilie | MINI Analog Pro |
Configuratie | DIP-switch |
Functionaliteit | |
Configuratie | DIP-switch |
bedradingsbewaking | Draadbreukherkenning |
Potentiaalscheiding | |
Overspanningscategorie | II (≤ 5000 m) |
Vervuilingsgraad | 2 (≤ 5000 m) |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010-1 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolatie | Dubbele/versterkte isolatie |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 265 Veff |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 60079-7 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-7 |
Nominale isolatiespanning | 251 Veff |
Voeding | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
opgenomen vermogen | ≤ 650 mW |
Signaal: NAMUR | |
Aantal ingangen | 1 |
toepasbare ingangsbronnen | NAMUR-naderingsinitiatoren (IEC/EN 60947-5-6) |
potentiaalvrije schakelcontacten | |
schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit |
schakelen: Transistor | |
beschrijving van de uitgang | passief |
Schakelstroom maximaal | 50 mA |
schakelfrequentie | ≤ 10 kHz (IOUT ≥ 5 mA) |
≤ 20 kHz (IOUT ≥ 30 mA (verdere gegevens in het datablad)) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 10 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (met adereindhuls) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (zonder adereindhuls) | |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-stroomcircuits (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Veiligheidstechnische gegevens | |
max. interne inductiviteit Li | verwaarloosbaar |
max. interne capaciteit Ci | verwaarloosbaar |
max. uitgangsspanning Uo | 10,1 V |
max. uitgangsstroom Io | 10,9 mA |
max. uitgangsvermogen Po | 28 mW |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 300 mH / 93 µF |
IIB/IIIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 19,4 µF |
IIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 300 mH / 2,87 µF |
I (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 300 mH / 160 µF |
IIB/IIA (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 1 µF |
IIIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 1 µF |
IIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF, 1 mH / 590 nF, 10 µH / 590 nF |
I/IIB/IIA/IIIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
I (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 1 µF |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
led geel (schakeltoestand / status, licht op bij actief uitgangscircuit) | |
led rood (bedradingsfout) |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 109,81 mm |
diepte | 119,2 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal behuizing | PBT |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 61010-1) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 63 °C |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff (Ingang/uitgang/voeding) |
Isolatie | Dubbele/versterkte isolatie |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 61010-1) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 56 °C |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff (Ingang/uitgang/voeding) |
Isolatie | Dubbele/versterkte isolatie |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 61010-1) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 49 °C |
Nominale isolatiespanning | 150 Veff (Ingang/uitgang/voeding) |
Isolatie | Dubbele/versterkte isolatie |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 60079-11) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 63 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 121 V AC |
110 V DC | |
Nominale isolatiespanning | 150 Veff (Ingang/uitgang/voeding) |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 60079-11) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 56 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 33 V AC/DC |
Nominale isolatiespanning | 60 Veff (Ingang/uitgang/voeding) |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 60079-11) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 49 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 33 V AC/DC |
Nominale isolatiespanning | 60 Veff (Ingang/uitgang/voeding) |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 60079-7) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 63 °C |
Nominale isolatiespanning | 162 Veff (Ingang/uitgang/voeding) |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 60079-7) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 56 °C |
Nominale isolatiespanning | 60 Veff (Ingang/uitgang/voeding) |
Hoogte-toepassingsgebied (IEC/EN 60079-7) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 49 °C |
Nominale isolatiespanning | 60 Veff (Ingang/uitgang/voeding) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificaat | IBExU 21 ATEX 1061 X |
IECEx | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificaat | IECEx IBE 21.0022 X |
CCC / China-Ex | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | 2023122316116235 |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Certificaat | , C.D.-No 097285872 |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 3 |
INMETRO | |
Codering | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | DNV 23.0188 X |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | Gecontroleerd conform de volgende normen en voorschriften: EN 61326-1 gebruik in industriële toepassingen, NAMUR NE 21 |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
stoorimmuniteit | EN 61326-3-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2908807 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1223 |
Productcode | DK1223 |
GTIN | 4055626357553 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 121,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 121,8 g |
Douanetariefnummer | 85365019 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 4ea9b9f3-7b40-4a82-9577-ff161d12836c |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systeemadapter 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Codering voor eindsteunen 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codering voor eindsteunen 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codering voor eindsteunen 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codering voor eindsteunen 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Voedingsklem 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Voedingsklem 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Monitoring module 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Monitoring module 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Weerstandsnetwerk 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Weerstandsnetwerk 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Weerstandsnetwerk 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Weerstandsnetwerk 1642820
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem