UT 6-MTL - Messcheidingsklem
3046145

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Messcheidingsklem, met bedieningsplaat, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Mondiaal erkend: wereldwijd beproefde schroefaansluiting
Onderhoudsvrij en trillingsbestendig dankzij het gepatenteerde Reakdyn-principe
Comfortabele scheiding van stroomcircuits door het geïmplementeerde hendelscheidingsmes
Ruimtebesparing en flexibiliteit dankzij de aansluiting van twee identieke aders
Langdurig stabiele aansluitingen bij gebruik van hoogwaardige materialen
Lage zelfopwarming door hoge contactkrachten
Maximale efficiëntie in de kleinste ruimte - dankzij een geïntegreerde niveaubrug worden de aansluitingen over de niveaus heen verbonden