UT 4-HEDI BU - Scheidingsklem met hendel
3046456

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Scheidingsklem met hendel, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten