USST 6-T/SP - Scheidingsklem
3070330

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Scheidingsklem, met veerondersteuning, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2 , montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten