ST 2,5-MT BU - Messcheidingsklem
3037818

doorsnede
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige aansluiting van zeer kleine, flexibele aders
Eenvoudige scheiding van stroomcircuits dankzij de geïmplementeerde messcheiding
Maakt aansluiting met één hand mogelijk
Geen doorsnedereductie bij gebruik van aders met adereindhuls
Beproefde trillingsbestendigheid door verende contactelementen
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires