QTC 1,5-MT - Messcheidingsklem
3205103

doorsnede
rastermaat
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 17,5 A, 1e etage, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle aderaansluiting dankzij de eliminatie van adervoorbehandeling
Gasdicht contact met een groot oppervlak dankzij het automatisch doorsnijden van de aderisolatie
Eenvoudige scheiding van stroomcircuits dankzij de geïmplementeerde messcheiding
Hoge contactkwaliteit en trillingsbestendigheid door toepassing van hoogwaardig verend contactmateriaal
Veilige aansluiting dankzij vergrendelbare zwenkhendel