PLC-BPT- 24DC/21HC/H - Relaissokkel
1012316

14 mm PLC-basisklem zonder relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, Push-in-aansluiting, 1 wisselcontact, ingangsspanning 24 V DC

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten