PR2-RSC3-LDP-24DC/4X21AU
-
Relaismodule
2834724
Voorgemonteerd relaismoduul met schroefaansluiting, bestaande uit: relaissokkel, industrieel relais met geïntegreerde led, vrijloopdiode, vergrendelbare knop voor handbediening en bevestigingsbeugel, ingangsspanning: 24 V DC, 4 wisselcontacten met vergulde contacten, 5 A
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Bij de DC-typen is een vrijloopdiode in het relais geïntegreerd
Relais met vergrendelbare handbediening en status-led
Mechanische schakelstandindicatie
Uitvoeringen met 4 wisselcontacten met meerlaags hardvergulde contacten
Logische contactvolgorde door relaissokkel met 1/3 etages