RV 8-TP(2,4X0,8)L
-
Rangeerverdeler
3191013
Rangeerverdeler, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 5 A, aansluitmethode: TERMI-POINT®, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e etage, doorsnede: 0,22 mm2 - 0,56 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Potentiaalverdelers |
| aantal polen | 1 |
| Aantal Aansluitingen | 16 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 8 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 4 kV |
| Aantal aansluitingen per etage | 16 |
| 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e etage | |
| Aansluitmethode | TERMI-POINT® |
| TERMI-POINT-stiftafmetingen | 2,4 x 0,8 mm |
| positie van de TERMI-POINT-stift | verticaal |
| Aderdoorsnede massief | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 20 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 20 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| Nominale stroom | 5 A |
| belastingsstroom maximaal | 5 A |
| nominale spanning | 250 V |
| Breedte | 7,6 mm |
| Kleur | grijs |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3191013 |
| Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BE531X |
| Productcode | BE531X |
| GTIN | 4017918093426 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 68,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 68,11 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
STG 8-RV/Q - Connectorbehuizing 3190302
-
STG 2-RV/Q - Connectorbehuizing 3190247
-
STG 8-RV/L - Connectorbehuizing 3190195
-
STG 10-RV/L - Connectorbehuizing 3190205
-
STG 1-RV/L - Connectorbehuizing 3190124
-
STG-MTN 0,5-1,0 - Krimpcontact 3190438
-
S-FS (2,8X0,8) - Potentiaalvereffeningsrail 3191699
-
D-RV 8 - Afsluitplaat 3191026
-
RV 8-SPSA - Montagemateriaal 3193011
-
KZMP-RV 8:A-H - Coderingsblad 3191327
-
KZMP-RV 8:1-8 - Coderingsblad 3191330
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Zackband 1054000
-
ZB 7,62 CUS - Zackband 0824997
-
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1054233
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
Uw voordelen
De buitenwanden van de isolatiedelen vormen tevens de zijwanden van een bedradingskoker, zodat een goede adergeleiding mogelijk is waarbij de gebruikelijke afdekkingen kunnen worden toegepast
De rood/witte coderingsbladen met afwisselend negatieve/positieve codering met 1-8 of a-h scheiden de rijen stiften duidelijk van elkaar en vereenvoudigen het aansluiten en terugvinden van bepaalde aansluitingen
Tussen het stiftveld en de coderingsuitsparing zijn twee uitsparingen aangebracht waarin de potentiaalverzamelrails kunnen worden aangebracht
Het RVS 8-element heeft aan weerszijden van de verhoogde coderingsgroef 8 TERMI-POINT®(TP)-stiften 2,4 x 0,8 mm voor de in- en uitgangsaansluitingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem