D-RV 8 - Afsluitplaat
D-RV 8
-
Afsluitplaat
3191026
Afsluitplaat, breedte: 4,3 mm, hoogte: 64,6 mm, kleur: grijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Eindplaat
Materiaal
Kleur
grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Afmetingen
Breedte
4,3 mm
Hoogte
64,6 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3191026
Verpakkingseenheid
5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
5 Stuks
Verkoopcode
BE1Z1X
Productcode
BE1Z1X
GTIN
4017918093433
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
50,68 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
47,66 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
PL
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie