productlijn COMBICON Connectors S
doorsnede 1 mm2
montagetechniek insteekveerdruktechniek
verpakkingsmethode verpakt in karton
Printplaatverbinder, nominale doorsnede: 1 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 200 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 12, aantal rijen: 1, aantal polen: 12, aantal aansluitingen: 12, artikelfamilie: ZEC 1,0/..-LPV, rastermaat: 3,5 mm, montage: insteekveerdruktechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, steeksysteem: ZEC, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton