SPTAF 1/10-3,5-EL-EX
-
Printklem
1071007
Printplaatklem, nominale stroom: 16 A, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 10, artikelfamilie: SPTAF 1/..-EL-EX, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: tray
Productdetails
Producttype | Printplaatklem |
Productfamilie | SPTAF 1/..-EL-EX |
Productlijn | COMBICON Terminals S |
aantal polen | 10 |
Rastermaat | 3,5 mm |
Aantal rijen | 1 |
pinlay-out | lineaire pinning |
Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 2 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 16 A |
nominale spanning UN | 44 V |
Ex-toelating | |
Codering | 0344 II 2G Ex eb IIC T6...T1 Gb |
EU-typecertificaat | SEV 19 ATEX 0159 U |
IECEx-certificaat | IECEx SEV 19.0026U |
Aansluittechniek | |
nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Bij het aansluiten en evt. uitlijnen van een stijve 1,5 mm²-ader moeten de mechanische dwarskrachten die op de klem kunnen inwerken, door steunen aan de zijkant worden opgevangen.) |
0,34 mm² ... 1,5 mm² (push-in-aansluiting) | |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (aderaansluiting bij geopende aansluiting) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (push-in-aansluiting) | |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (aderaansluiting bij geopende aansluiting) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (push-in-aansluiting) | |
Striplengte | 8 mm |
montagetechniek | Golfsolderen |
pinlay-out | lineaire pinning |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | vertind |
metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (2 - 4 µm Sn) |
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (2 - 4 µm Sn) |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | groen (6021) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materiaalgegevens - bedieningselement | |
Kleur (Bedieningselement) | oranje (2003) |
Isolatiemateriaal | PBT |
isolatiemateriaalgroep | IIIa |
CTI volgens IEC 60112 | 275 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Maximaal toegelaten buitendiameter van de aderisolatie ≤ 3 mm |
Opmerking bij Ex-beveiliging | Conformiteitsverklaring en EX-certificaten op aanvraag verkrijgbaar |
Opmerking bij Ex-beveiliging | Overige informatie staat in de montageaanwijzing. |
Maatschets |
|
Rastermaat | 3,5 mm |
Breedte [b] | 36,5 mm |
Hoogte [h] | 12,8 mm |
Lengte [l] | 11 mm |
Bouwhoogte | 10,2 mm |
Soldeerstiftlengte [P] | 2,6 mm |
Stiftafmetingen | 0,75 x 0,3 mm |
Printplaatontwerp | |
printgatdiameter | 1,1 mm |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
Meerdere keren aansluiten en losmaken | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
trektest | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm² / massief / > 10 N |
0,25 mm² / soepel / > 10 N | |
1,5 mm² / massief / > 40 N | |
1,5 mm² / soepel / > 40 N |
Opwarmingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
eis m.b.t. verwarmingstest | De som van de omgevingstemperatuur en de verwarming van de aansluitklem van de printplaat mag de bovenste grenstemperatuur niet overschrijden. |
kortsluitstroomvastheid | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 5 s |
Veroudering | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 100 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
verpakkingsmethode | tray |
Artikelnummer | 1071007 |
Verpakkingseenheid | 70 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 70 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AALBGA |
Productcode | AALBGA |
GTIN | 4063151100742 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,15 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,63 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,167 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
met een vinger te bedienen ontgrendelknop, voor een hoog bedieningscomfort
compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
voldoet aan de verhoogde veiligheidseisen van beschermklasse "Ex eb" volgens IEC 60079-7 voor explosiegevaarlijke omgevingen
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem