cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20061129Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
Veldbekabeling | 300 V | 7 A | 24 - 18 | |
gebruiksgroep D | ||||
Veldbekabeling | 300 V | 7 A | 24 - 18 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40047107Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 13,5 A | 0,2 - 1 |