SPTA 16/ 8-10,0-ZB - Printklem
1819260

productlijn COMBICON Terminals XL
doorsnede 16 mm2
rastermaat 10 mm
aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting
montagetechniek Golfsolderen

Printplaatklem, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, nominale doorsnede: 16 mm2, aantal potentialen: 8, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 8, artikelfamilie: SPTA 16/, rastermaat: 10 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 60 °, kleur: groen, Pin-lay-out: versprongen geplaatste pinnen W, stiftlengte [P]: 4,1 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 3, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
onbeperkte 600 V-UL-toelating door compacte, versprongen geplaatste pinnen
de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk