PTDA 1,5/ 2-3,5 - Printklem
1724912

productlijn COMBICON Terminals S
doorsnede 1,5 mm2
rastermaat 3,5 mm
aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting
montagetechniek Golfsolderen

Printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning (III/2): 240 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: PTDA 1,5/, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
afgeronde bouwvorm voor een specifiek apparaatdesign
dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen