MKKDSH 3/ 2-EX
-
Printklem
1869790
Printklem, nominale stroom: 20 A, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: MKKDSH 3-EX, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!
Aantal polen
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
voldoet aan de verhoogde veiligheidseisen van beschermklasse "Ex e" volgens IEC 60079-7 voor explosiegevaarlijke omgevingen
aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
door de hoge bouwvorm kunnen aders bij ingegoten printplaten worden aangesloten
de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk