MKDSO 2,5/ 4-4 SET - Printklem
2707945

doorsnede 2,5 mm2
rastermaat 5 mm
aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
montagetechniek Golfsolderen

Set, bestaande uit COMBICON-basiselement en printplaatklemmen voor 4 x 4 polen (16-polig), kleur: groen

Productdetails










Compatibele producten


Uw voordelen

Onderhoudsvrij en trillingbestendig dankzij het Reakdyn-principe of verende elementen
De printklem staat orthogonaal op de printplaat
Wereldwijd erkende en beproefde schroefaansluiting