KDSP 4
-
Printklem
1780536
Printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 4 mm2, aantal potentialen: 1, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 1, artikelfamilie: KDSP 4, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!
Aantal polen
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
eenvoudig doorlussen van potentialen met extra aansluiting naar de printplaat
dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk