FRONT 2,5-V/SA 5/16 - Printklem
1700607

productlijn COMBICON Terminals M
doorsnede 2,5 mm2
rastermaat 5 mm
aansluitmethode Frontale schroefaansluiting
montagetechniek Golfsolderen

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 16, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 16, artikelfamilie: FRONT 2,5-V/SA 5, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
maakt aansluiting van twee aders mogelijk