cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19991118Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 | ||
D | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40055523Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 0,2 - 0,5 |