productlijn COMBICON Terminals XS
doorsnede 0,5 mm2
rastermaat 2,54 mm
aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting
montagetechniek Golfsolderen
Printklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 0,5 mm2, aantal potentialen: 1, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 1, artikelfamilie: FFKDS(A) 0,5/..-V, rastermaat: 2,54 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Afsluitklem voor het afsluiten van specifiek samengestelde blokken.