MSTB 2,5/11-ST - Printconnectoren
1754627

productlijn COMBICON Connectors M
doorsnede 2,5 mm2
aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
schroefaanzetvorm Lengtesleuf
verpakkingsmethode verpakt in karton

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 11, aantal rijen: 1, aantal polen: 11, aantal aansluitingen: 11, artikelfamilie: MSTB 2,5/..-ST, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk