MCC 0,5/13-ST-2,54 - Printconnectoren
1012278

productlijn COMBICON Connectors XS
doorsnede 0,75 mm2
aansluitmethode Krimpaansluiting
verpakkingsmethode verpakt in karton

Printconnector, nominale doorsnede: 0,75 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 13, aantal rijen: 1, aantal polen: 13, aantal aansluitingen: 13, artikelfamilie: MCC 0,5/..-ST, rastermaat: 2,54 mm, aansluitmethode: Krimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON FMC 0,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten





Uw voordelen

voordelige aansluiting van grote aantallen vercrimpte aders
Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
gereedschap voor handmatig en automatisch crimpen optioneel leverbaar