SPTH 3/ 2-5,0
-
Printklem
1580693
Printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 4 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: SPTH 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Aantal polen
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
eenvoudige aangepast dankzij een identieke bouwgrootte en gelijke pinning voor zowel push-in-veerdruk- als schroefaansluiting
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop