SPTH 3/11-5,08 - Printklem
1580791

productlijn COMBICON Terminals M
doorsnede 4 mm2
rastermaat 5,08 mm
aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting
montagetechniek Golfsolderen

Printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 4 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 11, artikelfamilie: SPTH 3, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige aangepast dankzij een identieke bouwgrootte en gelijke pinning voor zowel push-in-veerdruk- als schroefaansluiting
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop