SPTH 1,5/ 3-5,08 - Printklem
1472189

productlijn COMBICON Terminals S
doorsnede 2,5 mm2
rastermaat 5,08 mm
aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting
montagetechniek Golfsolderen

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: SPTH 1,5, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige aangepast dankzij een identieke bouwgrootte en gelijke pinning voor zowel push-in-veerdruk- als schroefaansluiting
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop

Vaak gestelde vragen


Welke voordelen bieden push-in-printklemmen ten opzichte van schroefaansluitingen?

Push-in-printklemmen zorgen voor snelle en comfortabele aansluiting. Ze reduceren de montagetijd tot 50%. De veerkrachttechnologie zorgt voor trillingsbestendige en onderhoudsvrije verbindingen. Natrekken en koppelcontroles zijn niet langer nodig.


Hoe werkt Push-in Technology met printklemmen?

Push-in Technology is gebaseerd op een veerbelaste klem die de ader stevig op zijn plaats houdt. Massieve aders met adereindhulzen worden direct zonder gereedschap ingestoken. Loskoppelen gebeurt via de kleurgecodeerde bedieningsknop. De veer zorgt v... Meer bekijken

Push-in Technology is gebaseerd op een veerbelaste klem die de ader stevig op zijn plaats houdt. Massieve aders met adereindhulzen worden direct zonder gereedschap ingestoken. Loskoppelen gebeurt via de kleurgecodeerde bedieningsknop. De veer zorgt voor een constante contactdruk en een langdurige stabiele verbinding, zelfs bij trillingen of temperatuurschommelingen. COMBICON push-in- klemmen zijn geschikt voor signalen, data en vermogen.

Minder bekijken

Welke toepassingen profiteren van het TWIN design van de push-in-printklemmen?

Phoenix Contact biedt twin-varianten voor ruimtebesparende designs met een hoge flexibiliteit. Een gestandaardiseerde bouwvorm en identieke pennen maken het mogelijk om over te schakelen tussen aansluittechnieken zonder aanpassingen aan de printplaat... Meer bekijken

Phoenix Contact biedt twin-varianten voor ruimtebesparende designs met een hoge flexibiliteit. Een gestandaardiseerde bouwvorm en identieke pennen maken het mogelijk om over te schakelen tussen aansluittechnieken zonder aanpassingen aan de printplaatlay-out of apparaatbehuizing. Typische toepassingen zijn te vinden in besturingstechniek, sensortechniek, embedded systems en automatiseringstechniek. De producten worden gebruikt in gebouw- en fabrieksautomatisering, in de procesindustrie en in de sector voor hernieuwbare energie.

Minder bekijken

Aan welke normen en certificeringen voldoen COMBICON push-in-printklemmen?

COMBICON push-in-printklemmen van de serie SPTH 1,5 voldoen aan internationale normen zoals IEC/EN 60947-7-4 en VDE-certificeringen. Ze zijn geschikt voor industriële apparaten zoals besturingen en voedingen en bieden een hoge mate van elektrische veiligheid.


Welke soorten geleiders en doorsneden kunnen worden aangesloten?

De printklemmen van de serie SPTH 1,5 maken gebruik van push-in veerverbindingstechnologie. Massieve aders en flexibele aders met adereindhuls kunnen veilig worden aangesloten zonder gereedschap. Loskoppelen gebeurt via de kleurgecodeerde bedieningsk... Meer bekijken

De printklemmen van de serie SPTH 1,5 maken gebruik van push-in veerverbindingstechnologie. Massieve aders en flexibele aders met adereindhuls kunnen veilig worden aangesloten zonder gereedschap. Loskoppelen gebeurt via de kleurgecodeerde bedieningsknop. Typische doorsneden zijn: 0,14 mm2 tot 2,5 mm2.

Minder bekijken

Hoe integreer ik de SPTH 1,5 in mijn design?

Phoenix Contact ondersteunt het design-in proces met CAD-gegevens, 3D-modellen, een online configurator en een sample service.


Welk voordeel biedt de geoptimaliseerde inbrenggeometrie van de soldeerpennen tijdens de assemblage?

De geoptimaliseerde insteekgeometrie van de soldeerpennen maakt een nauwkeurige positionering van de klem op de printplaat mogelijk. De pinnen kunnen veilig en snel in de daarvoor bestemde gaten worden gestoken. Dit vereenvoudigt het assemblageproces... Meer bekijken

De geoptimaliseerde insteekgeometrie van de soldeerpennen maakt een nauwkeurige positionering van de klem op de printplaat mogelijk. De pinnen kunnen veilig en snel in de daarvoor bestemde gaten worden gestoken. Dit vereenvoudigt het assemblageproces en vermindert het montagewerk. Het resultaat is een betrouwbare elektrische verbinding en een efficiëntere productie.

Minder bekijken

Welk gereedschap gebruik ik om de ader los te maken?

Het losmaken gebeurt bij voorkeur met schroevendraaier 1205053 SZS 0,6 × 3,5 VDE via de oranje bedieningsknoppen.


Hoe voer ik een eenvoudige elektrische test uit?

De SPTH heeft een grote testopening die geïntegreerd is in de bedieningsknop aan de bovenkant. Signalen kunnen worden afgetapt met standaard testpunten tot Ø 2 mm. Een geschikte meetpunt is verkrijgbaar als toebehoren.... Meer bekijken

De SPTH heeft een grote testopening die geïntegreerd is in de bedieningsknop aan de bovenkant. Signalen kunnen worden afgetapt met standaard testpunten tot Ø 2 mm. Een geschikte meetpunt is verkrijgbaar als toebehoren.

Minder bekijken

Welke poolnummers, kleurvarianten en labelopties zijn beschikbaar? In welke rastermaten zijn de printklemmen verkrijgbaar?

Het standaardassortiment omvat groene varianten in de poolnummers 2 tot en met 12 met een metrische rastermaat van 5,0 mm en een inch rastermaat van 5,08 mm. Gebruik de configurator voor COMBICON printklemmen om in het design-in proces rekening te ho... Meer bekijken

Het standaardassortiment omvat groene varianten in de poolnummers 2 tot en met 12 met een metrische rastermaat van 5,0 mm en een inch rastermaat van 5,08 mm. Gebruik de configurator voor COMBICON printklemmen om in het design-in proces rekening te houden met uw individuele eisen voor aantal polen, kleurvariatie en bedrukkingsopties.

Minder bekijken


Bekijk FAQs