Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

BCW-500X10- 4 GN - Printklem
1304180

Printplaatklem, nominale stroom: 15 A, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, schroefaanzetvorm: H1L Philipps-Recess met lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,6 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk