SPC 4/ 5-STL2-6,35 BK LCSAMPLE - Printconnectoren
1788483

productlijn COMBICON Connectors L
doorsnede 4 mm2
aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting
verpakkingsmethode verpakt in karton

Printconnector, nominale doorsnede: 4 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: SPC 4/..-STL, rastermaat: 6,35 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON PC 4, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: Vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen

Vaak gestelde vragen


Zijn de connectoren ook verkrijgbaar met vergrendeling/flens?

Ja, de connector is verkrijgbaar met een top-lock en een middenflenslock.


Hoe sluit ik de afschermplaat aan op het aardpotentiaal?

De afschermplaat is via de connector en het basiselement verbonden met het aardpotentiaal. Het contact van de basisstrip op de positie van de middelste flens moet worden verbonden met het aardpotentiaal. Er hoeven geen verdere voorzorgsmaatregelen te worden genomen.