Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SAC-5P- 3,0-PUR/M12FSK PE - Powerkabel
1414788

Powerkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: K, kabellengte: 3 m, voor wisselstroom tot 16 A/690 V, PE-verbinding met Advanced Shielding Technology

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale K-polarisatie
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel