NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC-BL - Patchkabels
1697666

Patchkabels, 8-polig, LSZH, blauw, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 7,5 m

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)