NBC-R4OC/50,0-BC6A/R4OC - Patchkabels
1367337

Patchkabels, 8-polig, LSZH, grijs, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 50 m

Productdetails









Uw voordelen

Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)