NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC-RD
-
Patchkabels
1697671
Patchkabels, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-polig, LSZH, rood, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 0,3 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)