UL Listed
Toelatings-ID: E335024-V1S7| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
cUL Listed
Toelatings-ID: E335024-V1S7| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
Patchkabels, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, connector boven RJ45 / IP20, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: Vrije invoer (0,2 m ... 90 m)
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| kabeluitgang | boven |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| nominale spanning (III/2) | 72 V |
| Nominale stroom | 1,75 A |
| isolatieweerstand | > 1 TΩ |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PP |
| materiaal contact | CuSn6 |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PC |
| Breedte | 14 mm |
| Hoogte | 31,2 mm |
| lengte | 34 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluitmethode | Pierce-aansluiting |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Pierce-aansluiting |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector boven RJ45 / IP20 |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | Vrije invoer (0,2 m ... 90 m) |
| PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] |
| PROFINET PVC soepel CAT5 93B | |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| signaalsnelheid | 0,66 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,55 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 85 % |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | 600 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 46 mm |
| Overspraakdemping (NEXT) | 80 dB (bij 1 MHz) |
| 76 dB (bij 4 MHz) | |
| 70 dB (bij 10 MHz) | |
| 65 dB (bij 16 MHz) | |
| 63 dB (bij 20 MHz) | |
| 60 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 55 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 50 dB (bij 100 MHz) | |
| golfdemping | 2,1 dB (bij 1 MHz) |
| 4 dB (bij 4 MHz) | |
| 6,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 8 dB (bij 16 MHz) | |
| 9 dB (bij 20 MHz) | |
| 11,4 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (bij 100 MHz) | |
| vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
| oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PROFINET-sleepketting CAT5 [93C] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 61 kg/km |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFINET-sleepketting CAT5 [93C] |
| PROFINET-sleepketting CAT5 93C | |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| signaalsnelheid | 0,66 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 85 % |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 1 ... 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | 600 V (UL-rating) |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 33 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 49 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 100 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 4 m/s, Versnelling: 4 m/s² |
| Trekvastheid | ≤ 150 N |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±30 °/m |
| Overspraakdemping (NEXT) | 80 dB (bij 1 MHz) |
| 76 dB (bij 4 MHz) | |
| 70 dB (bij 10 MHz) | |
| 65 dB (bij 16 MHz) | |
| 63 dB (bij 20 MHz) | |
| 60 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 55 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 50 dB (bij 100 MHz) | |
| golfdemping | 2,1 dB (bij 1 MHz) |
| 4 dB (bij 4 MHz) | |
| 6,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 8 dB (bij 16 MHz) | |
| 9 dB (bij 20 MHz) | |
| 11,4 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (bij 100 MHz) | |
| Halogeenvrij | ja |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| conform UN ECE-R 118.03 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig |
| Bijzondere eigenschappen | Elektrische eigenschappen volgens EN 50288-2-2 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PROFINET soepel CAT5 [93M] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFINET soepel CAT5 [93M] |
| PROFINET soepel CAT5 93M | |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,56 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 85 % |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Sercos III [93K] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,55 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | verkeersrood RAL 3020 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
| type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| max. aderweerstand | ≤ 120 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 Hz) |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | 600 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 46 mm |
| vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
| oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-connector) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-connector) |
| Artikelnummer | 1247634 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABNABA |
| Productcode | ABNABA |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |