NBC-R4ACS-PN4/.../... - Patchkabels
1247661

Patchkabels, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, connector recht RJ45 / IP20, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: Vrije invoer (0,2 m ... 90 m)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Perfect voor industriële toepassingen
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 100 Mbit/s (CAT5)