NBC-R4ACS-IE8A/.../...
-
Patchkabels
1387607
Patchkabels, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-polig, connector recht RJ45 / IP20, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: Vrije invoer (0,2 m ... 90 m)
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| kabeluitgang | recht |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gbit/s |
| statusindicatie | nee |
| Nominale stroom | 1,5 A |
| isolatieweerstand | > 1 TΩ |
| Overdrachtssnelheid | 10 Gbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT6A |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| materiaal behuizing | PP |
| materiaal contact | CuSn6 |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PC |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| materiaal aders | blank koper |
| Breedte | 14 mm |
| Hoogte | 14,8 mm |
| lengte | 44,2 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluitmethode | Pierce-aansluiting |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Pierce-aansluiting |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 / IP20 |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| aantal polen | 8 |
| kabellengte | Vrije invoer (0,2 m ... 90 m) |
| Ethernet 10 Gbit [94F] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet 10 Gbit [94F] |
| Ethernet 10 Gbit 94F | |
| Aderopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 70 % |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 51 mm |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| conform UN ECE-R 118.03 | |
| volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-connector) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-connector) |
| normen/bepalingen | IEC 60603-7 |
| Artikelnummer | 1387607 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABNABF |
| Productcode | ABNABF |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 293,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 9,388 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
PVC-kabels voor flexibele plaatsing
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem