NBC-R4ACS-IE8/.../...
-
Patchkabels
1247647
Patchkabels, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 / CAT6A, materiaal: PP, aansluitmethode: Pierce-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 26, kabelaansluiting: recht, Ethernet
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| kabeluitgang | recht |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Nominale stroom | 1,5 A |
| isolatieweerstand | > 1 TΩ |
| overgangsweerstand | < 20 mΩ |
| Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
| overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
| Mechanische gegevens | |
| steekkracht per signaalcontact | 50,00 N |
| trekkracht per signaalcontact | 30 N |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| materiaal behuizing | PP |
| materiaal contact | CuSn6 |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PC |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| materiaal aders | blank koper |
| Breedte | 13,8 mm |
| Hoogte | 14,8 mm |
| lengte | 44,2 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluitmethode | Pierce-aansluiting |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Pierce-aansluiting |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| Afgeschermd | ja |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Ethernet-kabelrups CAT5, 4-parig [94C] | |
| Kabelgewicht | 57 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet-kabelrups CAT5, 4-parig [94C] |
| Ethernet-kabelrups CAT5, 4-parig 94C | |
| Aderopbouw | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
| wanddikte buitenmantel | 0,85 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 4 aderparen en 4 opvulling naar de kern |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 90 % |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| kabelcapaciteit | ca. 50 nF/km (bij 1 kHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 28 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 56 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 7,5 x D, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
| Trekvastheid | ≤ 100 N |
| Overspraakdemping (NEXT) | 65,3 dB (bij 1 MHz) |
| 56,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 50,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 47,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 45,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 42,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (bij 100 MHz) | |
| gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 62,3 dB (bij 1 MHz) |
| 53,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 47,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 44,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 42,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 39,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (bij 100 MHz) | |
| reflectiedemping (RL) | 23 dB (bij 4 MHz) |
| 24,1 dB (bij 8 MHz) | |
| 25 dB (bij 10 MHz) | |
| 25 dB (bij 16 MHz) | |
| 25 dB (bij 20 MHz) | |
| 23,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (bij 100 MHz) | |
| demping FEXT-overspraak | 23 dB (bij 4 MHz) |
| 24,1 dB (bij 8 MHz) | |
| 25 dB (bij 10 MHz) | |
| 25 dB (bij 16 MHz) | |
| 25 dB (bij 20 MHz) | |
| 23,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (bij 100 MHz) | |
| golfdemping | 3,2 dB (bij 1 MHz) |
| 6 dB (bij 4 MHz) | |
| 9,5 dB (bij 10 MHz) | |
| 12,1 dB (bij 16 MHz) | |
| 13,6 dB (bij 20 MHz) | |
| 17,1 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 32 dB (bij 100 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1247647 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABNABE |
| Productcode | ABNABE |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
High Speed-gegevensoverdracht met max. 1 Gbit/s (CAT5)
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem