NBC-R4ACR/5,0-93G/R4ACR
-
Patchkabels
1409014
EtherCAT®-patchkabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), groen, RJ45-connector/IP20, haaks, op RJ45-connector/IP20, haaks, lengte: 5 m
Productdetails
| Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| sensortype | EtherCAT® |
| aantal polen | 4 |
| Aantal steekplAatsen | 1 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
| nominale spanning UN | 48 V |
| nominale stroom IN | 1 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector haaks RJ45 |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| PA (Behuizing) | |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector haaks RJ45 |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| PA (Behuizing) | |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| Maatschets |
|
| Afgeschermd | ja |
| UL AWM Style | 21694 |
| Kabelgewicht | 67 kg/km |
| Kabeltype | EtherCAT® |
| kabeltype (afkorting) | 93G |
| Signaalsoort/categorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| kabelopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
| materiaal binnenmantel | PVC |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| materiaal aderisolatie | PE |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,55 mm |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| compleet getwist | stergroepering |
| Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 85 % |
| nominale spanning kabel | 600 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| kabelisolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ (per km) |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| signaalsnelheid | 0,66 c |
| minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
| oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
| vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
| -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (RJ45-connector) |
| IP20 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 80 °C (RJ45-connector) |
| Artikelnummer | 1409014 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Productcode | ABNABA |
| GTIN | 4046356857352 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 363,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 363,1 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden