NBC-R4ACB-R4ACB-PN4/.../... - Patchkabels
1247649

Patchkabels, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, connector onder RJ45 / IP20, op connector onder RJ45 / IP20, kabellengte: Vrije invoer (0,2 m ... 100,0 m)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Perfect voor industriële toepassingen
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 100 Mbit/s (CAT5)