VMT - mobiliteit gemakkelijk gemaakt!
De VMT 5015 is een krachtige IPC in IP65 met touchscreen en optionele USB aan de voorzijde, die in een fraaie, robuuste spuitgietaluminium behuizing is ingebouwd. De warmte van de processor wordt via de als koellichaam uitgevoerde achterwand van de terminal aan de omgevingslucht afgegeven. De terminal wordt standaard geleverd met een softwaretoetsenbord. Op het softwaretoetsenbord zijn alle alfanumerieke toetsen van een standaard toetsenbord aanwezig. Bovendien kan naar een separaat numeriek toetsenbord worden omgeschakeld.
De VMT 5015 beschikt over een 15“ (38,1 cm) TFT-kleurendisplay met een resolutie van 1024 x 768 beeldpunten.
De vlakke IPC wordt vooral gekenmerkt door de hoge beschermklasse IP65 en de eenvoudige, directe montage op de machine. Door de voedingsspanning van 10 - 35 V is de VMT 5015 in het bijzonder geschikt voor mobiele toepassing.
De montage kan naar keuze met een beugel (links en rechts), tafelvoet, Vesa-standaardbeugel of een Rittal-draagarmsysteemadapter worden uitgevoerd.
***Het algemene handboek vindt u in het download-bereik van artikel 2887603 VMT 5015***
VMT 5015 PM 1,1 EN
-
Panel-PC
2900629
IPC in IP65 met touchscreen, 15"-display, gesloten behuizing