PV-SET 3ST-SPD-FESD-SC
-
Overspanningsbeveiligingsmoduul, set
2901860
Overspanningsbeveiliging in IP65-behuizing voor de DC-zijde van een omvormer voor 3-strings fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC. Met brandweerschakelaar
Productdetails
| IEC-testklasse | PV T1 |
| PV T2 | |
| bouwvorm | installatiebehuizing |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| inbegrepen in de set | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) |
| 1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | II |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 1000 V DC |
| nominale stroom IN | 24 A DC (totaal) |
| Weergave / afstandsmelding | |
| schakelfunctie | wisselcontact 1-polig |
| max. bedrijfsspanning Umax AC | 250 V AC |
| max. bedrijfsspanning Umax DC | 30 V DC |
| max. bedrijfsstroom Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Aansluitmethode | MC 1,5/3 |
| schroefdraad | M2 |
| min. aandraaimoment | 0,25 Nm |
| Aanhaalmoment | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Striplengte | 7 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Breedte | 250 mm |
| Hoogte | 370 mm |
| diepte | 122 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 Gehäuse |
| V0 (Steckverbinder) | |
| materiaal eindplaat | polycarbonaat, transparant |
| materiaal behuizing | polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| signaalrichting | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| nominale spanning UN | 1000 V DC (Max. continue spanning) |
| Nominale belastingsstroom IL | 24 A DC |
| aardstroom IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA | |
| standby vermogensopname PC | ≤ 25 mVA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| beveiligingsniveau Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| beveiligingsniveau Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
| aanspreektijd tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| aanspreektijd tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Maximale voorzekering bij aftakking | niet noodzakelijk |
| Beveiligingsschakeling PV wisselspanningszijde (AC) | |
| nominale spanning Ue | 230 V AC |
| nominale stoothoudspanning Uimp | 8 kV |
| nominale stroom IN | 0,5 A |
| beveiligingsschakeling gelijkspanningszijde (DC) | |
| nominale stoothoudspanning Uimp | 6 kV |
| maximale continue spanning UCPV | 1000 V DC |
| kortsluitstroom ISCSTC | 8 A DC (per string) |
| nullastspanning UOCSTC | 830 V DC (solargenerator) |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
| aanspreektijd tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| aanspreektijd tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 5 kA |
| max. aanbevolen voorzekering | niet noodzakelijk |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Maximale voorzekering bij aftakking | niet noodzakelijk |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
| Nominale belastingsstroom IL | 24 A DC |
| maximale continue spanning UCPV | 1000 V DC |
| aardstroom IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA | |
| beveiligingsniveau Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| beveiligingsniveau Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| standby vermogensopname PC | ≤ 25 mVA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP65 | |
| slagvastheid | IK08 |
| omgevingsomstandigheden | A, B |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 45 °C |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN 50539-11 |
| normen/bepalingen | IEC 61439-2 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61439-2 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 50539-11 |
| Opmerking | Overspanningsbeveiliging |
| montagetechniek | opbouw/wandmontage |
| Artikelnummer | 2901860 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Productcode | DTHAAA |
| GTIN | 4046356912051 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4.270 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4.270 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem