VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT - Overspanningsbeveiliging Type 2
1466612

Steekbare overspanningsbeveiligingsmodule, overeenkomstig type 2/Class II, voor 1-fase elektriciteitsnetten met gescheiden N en PE (2-aderig systeem: N, PE).

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige en veilige installatie dankzij toekomstgerichte gebruiks- en veiligheidsfuncties
Betrouwbare installatiebescherming dankzij maximaal vermogen en lange levensduur
Te gebruiken binnen een breed scala aan toepassingen dankzij geoptimaliseerde constructie en breed portfolio
Eenvoudige planning dankzij uitgebreide digitale gegevens en selectors