VAL-SPP-T2-440IT-3+0-UT-R
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
1466619
Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase voedingsnetten met gecombineerde PE en N in een ader (4-draadssysteem: L1, L2, L3, PEN), met meldcontact.
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | Alleen voor toepassing in IT-systemen tussen L-PE, wanneer de lichamen van de bedrijfsmiddelen van het laagspanningssysteem zijn verbonden met het aardingsinstallatie van het transformatorstation (gemeenschappelijk aarden van het HV-transformatorstation en de lichamen van LV-verbruikerinstallaties). RE = RA volgens VDE 0100-442:2013, afbeelding 44.A1 en tabel 44.A1 |
| Als de vervuilingsgraad 3 is, moeten mogelijk extra minimale zijdelingse afstanden tot geaarde geleidende oppervlakken in acht worden genomen, zie de tabel in het downloadgedeelte onder het item "verpakkingsbijlage" in de montageaanwijzing. Er zijn geen extra zijdelingse afstanden nodig voor vervuilingsgraad 2. |
|
| Productfamilie | VAL-SPP |
| IEC-testklasse | II |
| T2 | |
| EN-type | T2 |
| Voedingssysteem IEC | IT |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 3 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
| schakelfunctie | Wisselcontact |
| max. vereiste voorzekering | 1 A (gG) |
| bedrijfsspanning AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) bij vervuilingsgraad 2) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| bedrijfsstroom AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| bedrijfsspanning DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Bedrijfsstroom DC | 1 A DC |
| bedrijfsspanning DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Bedrijfsstroom DC | 200 mA DC |
| isolatiemethode | Het product heeft dubbele/versterkte isolatie tussen het hoofd- en het hulpstroomcircuit. |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Striplengte | 18 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 35 mm² (zonder adereindhuls) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| Aansluitmethode | Kabelschoen |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| defectmeldcontact | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 53,4 mm |
| Hoogte | 109,1 mm |
| diepte | 71,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 3 TE |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| lichtgrijs (RAL 7035) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| beveiligingscircuits | L-PE |
| nominale spanning UN | 400 V AC ±10 % (IT) |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 440 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A (25 mm²) |
| aardstroom IPE | ≤ 1 mA |
| standby vermogensopname PC | ≤ 600 mVA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 120 kA |
| kortsluitvastheid ISCCR | 50 kA |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 2,1 kV |
| restspanning Ures | ≤ 2,1 kV (bij In) |
| ≤ 1,9 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1,6 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (bij 3 kA) | |
| TOV-gedrag bij UT | 581 V AC (5 s / withstand mode) |
| 762 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
| Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A (gG) |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 315 A (gG) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20C (in gemonteerde toestand) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV (L-L) | 880 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (L-G) | 440 V AC |
| nominale afleidstootstroom In | 20 kA |
| beveiligingscircuits | L-L |
| L-G | |
| Nominale spanning | 400/690 V AC |
| Energieverdelingssysteem | Wye |
| nominale frequentie | 50/60 Hz |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-L) | 4540 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G) | 2270 V |
| SPD-type | 4CA |
| UL-weergave / afstandsmelding | |
| Bedrijfsspanning | 250 V AC |
| bedrijfsspanning DC | 30 V DC |
| bedrijfsstroom AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| bedrijfsstroom DC | 1 A DC |
| UL-aansluitgegevens | |
| Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
| Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 + A11:2018 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 1466619 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1381 |
| Productcode | CL1381 |
| GTIN | 4063151861209 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 419,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 390,2 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige en veilige installatie dankzij toekomstgerichte gebruiks- en veiligheidsfuncties
Betrouwbare installatiebescherming dankzij maximaal vermogen en lange levensduur
Te gebruiken binnen een breed scala aan toepassingen dankzij geoptimaliseerde constructie en breed portfolio
Eenvoudige planning dankzij uitgebreide digitale gegevens en selectors
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem